Publique sus productos
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
    Barco

    UDM 4K22

    Traducido por Google,

    Con un peso inferior a 50 kg, este es el proyector de 22K más ligero del mercado. Y aunque el diseño compacto y liviano del UDM-4K22 le ahorra mucho tiempo de instalación y reduce los costos de envío y mano de obra, nunca compromete la calidad o el brillo de su proyección. El UDM-4K22 cuenta con una resolución 4K UHD y una salida de luz de 21 000 lúmenes para brindar experiencias 4K impactantes con colores alucinantes. El proyector UDM ofrece el espectro de color más amplio del mercado para la proyección de fósforo láser de 22K, superando al Rec. 709 espacio de color.

    Especificaciones
    • 21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen/22000(ISO)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUDM-4k22
    • Familia de productoRental & Staging
    • Grupo de productosLarge venue projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)725
    • Profundidad (mm)339
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCMultimedia projectors
    • Código UNSPSC45111609
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 21 15
    • Título OmniClass Data Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings