Publique sus productos
UDX-U45LC
UDX-U45LC
UDX-U45LC
    Barco

    UDX-U45LC

    Traducido por Google,

    La gama UDX ofrece experiencias impresionantes y ahorros en tiempo de instalación y envío, lo que reduce significativamente los costos. Los proyectores láser UDX, los más compactos y de alto brillo con refrigeración integrada del mercado, ofrecen imágenes fiables y de gran nitidez para todo tipo de eventos y espacios.

    El UDX-U45LC cuenta con resolución UXGA y una salida de luz de 40 000 lúmenes para garantizar espectáculos impecables con colores precisos en todo momento. La función de emisión de luz constante (CLO) también garantiza tranquilidad al proporcionar brillo y color constantes a lo largo del tiempo. La plataforma UDX ofrece el espectro de color más amplio de la industria. Sin comprometer el brillo, la calidad de color del UDX iguala la reconocida calidad Xenon y supera el espacio de color Rec. 709.

    Especificaciones
    • 40,000 center lumen*/ 38,500 ansi lumens / 45,000 ISO lumen

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUDX-U45LC
    • Familia de productoRental & Staging
    • Grupo de productosLarge venue projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)830
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCMultimedia projectors
    • Código UNSPSC45111609
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 21 15
    • Título OmniClass Data Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings