Publique sus productos
UDX-W22
UDX-W22
UDX-W22
    Barco

    UDX-W22

    Traducido por Google,
    La gama UDX ofrece experiencias sorprendentes y ahorros en tiempo de instalación y envío, lo que reduce significativamente los costos. Los proyectores láser de alto brillo más compactos con refrigeración integrada del mercado brindan imágenes 4K confiables y nítidas para todo tipo de eventos y lugares. La resolución WUXGA y la salida de luz de 22 000 lúmenes del UDX-W22 garantizan espectáculos impecables con colores precisos en todo momento. La salida de luz constante (CLO) también proporciona brillo y color constantes a lo largo del tiempo. Los usuarios disfrutan del espectro de color más amplio de la industria que coincide con la reconocida calidad de Xenon y supera al Rec. Espacio de color 709, sin comprometer el brillo.
    Especificaciones
    • 22000 lumen
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUDX-W22
    • Familia de productoRental & Staging
    • Grupo de productosLarge venue projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)830
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)87.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCMultimedia projectors
    • Código UNSPSC45111609
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 21 15
    • Título OmniClass Data Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings