Publique sus productos
C60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

C60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Traducido por Google,

La bomba de calor mural Bard es un sistema autónomo de calefacción y refrigeración de bajo consumo energético, diseñado para ofrecer el máximo confort en interiores a un coste mínimo, sin ocupar valioso espacio interior ni exterior.

Especificaciones
  • C24H - C60H

    • Up to 15.0 IPLV cooling efficiency
    • Up to 3.4 COP heating efficiency
    • 2.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll 2-stage compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificaciones técnicas
  • Referenciac60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de productosHeat Pump CH Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners