Publique sus productos
I-TEC I36Z/I42Z/I48Z/I60Z Two Stage Indoor Solution H/P

I-TEC I36Z/I42Z/I48Z/I60Z Two Stage Indoor Solution H/P

Traducido por Google,

El sistema de bomba de calor para interiores Bard I-TEC está diseñado para aulas y otras aplicaciones similares que exigen alta eficiencia y los niveles de sonido más bajos posibles que son prácticos y alcanzables, y también se adapta al requisito del alféizar sobre la ventana para muchos proyectos de reemplazo en escuelas más antiguas. edificios La serie I-TEC supera ese desafío con muchas características de diseño innovadoras que dan como resultado una apariencia muy refinada y, al mismo tiempo, mejora las características de mantenimiento y servicio muy importantes que necesita el personal de servicio y mantenimiento de las instalaciones.

Especificaciones
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Especificaciones técnicas
  • Referenciai36z1_i48z1_i60z1
  • Familia de productoInterior Solution
  • Grupo de productosI-TEC Heat Pump Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)94.5
  • Ancho (pulgadas)61.5
  • Profundidad (pulgadas)31.3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1110
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Descripción Uniclass 2015Heat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniClass Heat Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment