Publique sus productos
W42AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W42AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Traducido por Google,

Con una eficiencia energética de 11 EER y una construcción duradera, las unidades de aire acondicionado mural de una sola etapa ofrecen un clima equilibrado para un máximo confort interior a un costo mínimo. Diseñadas para diversas aplicaciones, estas unidades también brindan un funcionamiento silencioso. Se ofrecen accesorios para instalación en fábrica o en obra, según los requisitos específicos de cada proyecto.

Especificaciones
  • W18A - W72A & W18L - W36L

    • 11.0 EER cooling efficiency
    • 3.5 to 6.0 ton cooling capacity
    • Single and three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • EC brushless constant tourque indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophilic aluminum finned copper evaporator coil
    • Front access control compartment
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)

    * For full product specifications see Product Resources tab below.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaw42af-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de productosWall Mount Air Conditioner
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners