Publique sus productos
W4SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W4SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Traducido por Google,

El acondicionador de aire montado en la pared de mayor eficiencia energética del mundo cuenta con un compresor de capacidad de varios pasos para una mayor eficiencia, un funcionamiento más silencioso y una mayor confiabilidad. El control termostático simple escalona a la perfección el compresor y la tasa de flujo de aire interior entre operaciones de alta y baja capacidad sin ciclar el compresor para maximizar la comodidad, el control de la humedad, la eficiencia energética y la reducción general en el ciclado del compresor para mejorar la vida útil del sistema. Los accesorios instalados en la fábrica o en el campo están disponibles para cumplir con los requisitos específicos del trabajo.

Especificaciones
  • W3SA - W5SA

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 3-5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaw4saf-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de productosStep Capacity A/C
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners