Publique sus productos
W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Traducido por Google,

La bomba de calor mural Bard es un sistema autónomo de calefacción y refrigeración de bajo consumo energético, diseñado para ofrecer el máximo confort en interiores a un coste mínimo, sin ocupar valioso espacio interior ni exterior.

Especificaciones
  • W18H - W60H

    • 11.00 EER cooling efficiency
    • 3.3 COP heating efficiency
    • 1.5 - 5.0 ton capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate feature
    • Natural Fiber Insulation
    • Hydrophilic Evaporator Coils
    • Factory installed electric options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaw60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de productosWall Mount Heat Pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners