Publique sus productos
SLENTEX 100/1 ceiling insulation
SLENTEX 100/1 ceiling insulation

    SLENTEX 100/1 ceiling insulation

    Traducido por Google,

    Cualquier persona que aísle edificios con mallas SLENTEX súper delgadas seguramente se beneficiará durante las próximas décadas en términos de eficiencia energética, conductividad térmica, comodidad en el hogar y protección contra incendios. ¿Planeas una casa nueva o quieres mejorar una existente?

    Entonces, SLENTEX respirable y basado en minerales, el nuevo material de aislamiento de alto rendimiento con 19 mW/m*K es la elección correcta, agregando un nivel adicional de seguridad contra incendios con su índice de incombustibilidad A2-s1, d0.

    Agregar una capa de aislamiento, por ejemplo, entre el sótano y el piso de arriba, se puede hacer fácilmente sin perder mucha altura y reducirá el consumo de energía de manera apreciable. Gracias a su incombustibilidad, es posible minimizar el espacio necesario para el aislamiento alrededor de instalaciones técnicas como sistemas de ventilación, etc.

    Especificaciones
    • SLENTEX® is used in existing buildings, in renovations as well as for new buildings. Whether for listed facades, building elements such as balconies, entrance or connection areas and thermal bridges or uneven masonry - SLENTEX® is extremely flexible and thus allows a high degree of design freedom and the realization of very slim construction systems.

      SLENTEX® is a high-performance thermal insulation material based on silica aerogel. It has extremely low thermal conductivity, excellent fire classification, high hydrophobicity combined with high water vapor permeability.

      It can be used from the roll with almost no cutting and is easy to process.

      Dimensions: 1.500x40.000mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSLENTEX_ceiling_insulation
    • Familia de productoSLENTEX 100/1
    • Grupo de productosinsulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)10
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)40000
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía