Publique sus productos
Circular Plate Suspendido Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspendido Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspendido Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspendido Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspendido Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspendido Ø1200 Stnd/Opt2
    Begolux
    Archivados

    Circular Plate Suspendido Ø1200 Stnd/Opt2

    • Luminaria circular de aluminio, con difusor mate, equipada con placa LED.

    • La colocacíon de los LED proporciona una iluminacíon homogénea y uniforme en toda la superficie.

    • Se suministra con todos los accesorios de fijación, suspensión de 1,2m y fijación central (en la versión suspendida).

    • Su diseño facilita el acceso a su interior para que la limpieza sea sencilla y práctica (sin necesidad de intervención especializada).

    • Puede personalizarse según el espacio y gusto del cliente, convirtiéndola en una pieza única y exclusiva.

    • Ideal para ubicaciones de negocios y hoteles donde la iluminación y el componente decorativo son essenciales.

    Especificaciones
    • • Voltaje: 230V;

      • Potencia: según la longitud seleccionada;

      • Índice de protección: IP 40;

      • Norma europea: EN 60598;

      • Módulo LED: TRIDONIC u OSRAM;

      • Conductor: TRIDONIC.

      • Temperatura de color: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K o 6500 K (Kelvin);

      • Tolerancia de color baja: MacAdam 3 (coincidencia de color de desviación estándar de 3 SDCM);

      • Alto índice de reproducción cromática: CRI> 80 (índice de reproducción cromática);

      • Vida útil del LED: 50.000 horas L80F10 (Ta = 25ºC);

      • Difusor óptico: Policarbonato satinado (Satin SBB Opal PC) o Policarbonato microprismático;

      • Ángulo de apertura del LED: 120º (grados)

      • Certificación de riesgo fotobiológico: RG1 (norma IEC 62471);

      • Opciones de control: ON / OFF, DALI, Regulación 1-10V, Kit de Emergencia.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacircular-plate-suspended-o1200-stnd-opt2
    • Familia de productoCIRCULAR PLATE
    • Grupo de productosCircular Plate Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 23 17
    • Título OmniClass Light Emitting Diode Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring