Publique sus productos
CAT 6 KeyConnect Patch Panels (Flat, w/Jacks), 48-port, 2U
Belden

CAT 6 KeyConnect Patch Panels (Flat, w/Jacks), 48-port, 2U

Traducido por Google,

El panel de conexión de categoría 6 es un panel de conexión totalmente cargado diseñado para usarse en los sistemas 4800, 3600 y 2400. Disponible en una variedad de estilos, incluido el diseño AngleFlex de Belden. Los paneles precargados están disponibles con conectores o acopladores RJ45.

Especificaciones
  • Website Part#: AX103255
Especificaciones técnicas
  • Referenciapf_cat6kconnpp482u
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de productosCAT6
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Descripción Uniclass 2015Patch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniClass Information and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security