Publique sus productos
FX ECX 4U Housing, 19" width
Belden

FX ECX 4U Housing, 19" width

Traducido por Google,
La nueva plataforma de panel de conexión FiberExpress Enterprise Closet X® (FX ECX) de Belden es un conjunto de soluciones elegante, intuitiva y flexible que mejora las soluciones de panel de conexión líderes en la industria. La elegante plataforma FX ECX se ha optimizado para entornos LAN y proporciona una solución eficiente y fácil de implementar para los instaladores.
Especificaciones
  • Website Part#: ECX-04U
Especificaciones técnicas
  • Referenciapf_fxecx4upatchpanelhousing
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de productosLAN Fiber Housing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Ss_75
  • Descripción Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • Número OmniClass23-37 11 00
  • Título OmniClass Information Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica