Publique sus productos
XHD 1U Angled Patch Panel 76P Pre-Term OS2 ALT (White)
Belden

XHD 1U Angled Patch Panel 76P Pre-Term OS2 ALT (White)

Traducido por Google,

Panel de conexiones angular XHD 1U, 76 pines, 1 bandeja, preterminado, base-12, OS2 azul, tipo A-ALT, acabado blanco (adaptadores LC negros).

Especificaciones
  • Website Part#: XHD1AUW076TS1B

Especificaciones técnicas
  • Referenciaxhd-1u-angled-patch-panel-76p-xhd1auw076tS1b
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de productosDC Housings & Shelves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.72
  • Ancho (pulgadas)19
  • Profundidad (pulgadas)18.3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)7.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Descripción Uniclass 2015Patch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniClass Information and Communication Specific Products and Equipment