Publique sus productos
Mighty Mo 20 Channel Racks
Ortronics

Mighty Mo 20 Channel Racks

Traducido por Google,


Los racks de 20 canales Mighty Mo están diseñados para brindar mayor flexibilidad y eficiencia óptima a redes de cualquier tamaño. El canal superior con cascada incorporada proporciona control del radio de curvatura y enrutamiento eficiente del cable de conexión. Los rieles laterales de nido de abeja en todos los racks de canales de profundidad brindan lo último en administración de cables de distribución. En racks con canales de 16-1/4" y más profundos, los rieles laterales tipo panal y los deflectores de flujo de aire se combinan para crear un sistema patentado que administra el aire de entrada y salida del equipo con ventilación lateral.
Nota: Capacidad estática 2,000 lbs. Se requiere ensamblaje. Reemplace el código de cola "X" con "B" para negro o "W" para blanco.
características y beneficios
  • Construcción de canal patentada: protege el rendimiento de su cableado horizontal mejor que cualquier otro tipo de solución de estantería. El patrón hexagonal en todos los tamaños de rack simplifica el enrutamiento de cables.
  • Rieles laterales de nido de abeja diseñados para maximizar el flujo de aire de los equipos de red: Combinados con deflectores, administran el aire de entrada y salida creando una distribución de pasillo frío/pasillo caliente desde el equipo con ventilación lateral.
  • Canales abiertos arriba y abajo: Permite el acceso a piso y techo para cables de distribución horizontal.
  • Patrón de orificios EIA en la parte delantera y trasera del canal: admite estantes para equipos y dispositivos electrónicos pesados, mientras que las regletas de enchufes y otros accesorios se pueden montar en el riel trasero sin usar espacio adicional en el rack.
  • Solución de estanterías de alta densidad: 7 pies tiene 45 unidades de estanterías delanteras y traseras.
  • Elección de la gestión vertical: una solución para cada aplicación; Jaula de gestión de cables vertical con dedos de unidad de rack individuales y puerta con pestillo con bisagras, jaula vertical con dedos de unidad de rack individuales y cubiertas a presión, jaula vertical con pestillos con bisagras y anillos de gestión de cables individuales.
  • Canal superior incorporado con cascadas: proporciona control del radio de curvatura y enrutamiento de cables.
  • Se puede ensamblar como un rack de 19" o 23": no se requiere hardware adicional; no es necesario almacenar dos tamaños de bastidores.
  • Tuercas rápidas incluidas: aumenta la velocidad y la facilidad de montaje, al mismo tiempo que agrega fuerza adicional a su bastidor: Speednut elimina la necesidad de una segunda llave.
  • El bastidor incluye un kit de hardware, dos paquetes de correas estilo D de gancho y bucle y 50 tornillos de montaje del equipo #12-24: no es necesario comprarlos como artículos separados; ahorro de dinero
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1086
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosMighty Mo 20 Channel Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red