Publique sus productos
CUDDLY - BENCH
CUDDLY - BENCH
    BELLITALIA
    Archivados

    CUDDLY - BENCH

    "CUDDLY" mod. bench of the ORGANIC line, constituted by a wide and ergonomic, comfortable seat like a hug, with rounded lines and essential. The soft shape and the choice of colors make it a perfectly urban furniture product adaptable to any type of environment and make it an indispensable opportunity to relax."
    Especificaciones
    • CUDDLY BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SMOOTH FORMWORK MAT PAINT
    Especificaciones técnicas
    • Referencia0PAAR059
    • Familia de productoCUDDLY
    • Grupo de productosCUDDLY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)828
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalGranite
    • Material secundarioGranite
    • Peso Neto (kg)695
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniClass Exterior Benches