Publique sus productos
11an table
11an table
11an table
11an table
11an table
    Nola

    11an table

    4.2 de 5 estrellas4.2(32 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta mesa de exterior complementa la silla 11:an. Juntos, los dos pueden proporcionar muebles de comedor para aplicaciones de alimentos y bebidas. La mesa de 11:an está unida a una base de tres patas que se pliega para guardarla fácilmente. Al igual que las patas de las sillas, la base de la mesa está pintada en burdeos, un color clásico que aporta elegancia a cualquier interior. Ya sea que se combine con la silla 11:an o se muestre sola, la mesa es una adición impresionante a cualquier terraza o jardín.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight

      Length: 70 cm
      Width: 70cm
      Height: 73 cm

      Width: 70 x 70 cm
      Height: 73 cm

      Materials

      Oiled Oak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      Oiled oak. Powder coated steel in RAL colour red RAL 3007 or grey RAL 7022.

      Standard colours


      RAL 3007RAL 7022


      Product number


      U80-28E11:AN table, 70 cm x 70 cm, oiled oak with electroplated steel frame powder-coated in Umbra Grey RAL 7022

      C for any colour of steel, start up fee.


      Assembly and placement

      Assembled.

      Freestanding.

      Maintenance

      Oiled once a year.

      Download our general maintenance advice


      Variants

      Available as a table with accompanying chair. Different colors on stands can be obtained by request.



      Character

      A table made with a tilting top attached to a three-legged base that enables it to be easily stored when not in use.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11an-table
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)730
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
    3.2 de 5 estrellas 3.2 (24)