Publique sus productos
ALBA - BENCH
ALBA - BENCH
    BELLITALIA

    ALBA - BENCH

    5.0 de 5 estrellas5.0(12 reseñas)
    Traducido por Google,
    El banco "ALBA" consta de un asiento monolítico de sección triangular con una ligera curvatura en la superficie superior, facilitando el drenaje del agua. Este producto pertenece a la familia de productos Ultratense Concrete® y maximiza la tecnología innovadora y las resistencias excepcionales de este material. El resultado es un producto con un patrón formal muy ligero y elegante, donde una serie de pliegues siguen una lógica ergonómica mínima y rigurosa, sostenidos por un perfil central que emerge de las superficies inferiores sin apelmazar su apariencia. El banco está diseñado para combinarse con la mesa "AURORA".
    Especificaciones
    • ALBA BENCH IN COLORED UTC (COLOR OF YOUR CHOICE EXCEPT UTC 2 - LIGHT BLUE) SMOOTH FORMWORK ANTI-DETERIOR PAINTING
    Especificaciones técnicas
    • Referencia0PAAR090
    • Familia de productoALBA
    • Grupo de productosALBA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)1990
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Peso Neto (kg)230
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniClass Exterior Benches