Publique sus productos
ADVANCE® Interior Paint

ADVANCE® Interior Paint

Traducido por Google,

Pintura interior AVANZADA

Una pintura alquídica a base de agua de primera calidad que ofrece una línea completa de acabados duraderos de alta gama, ideales para puertas, molduras y gabinetes.

  • Aplicación y sensación excepcionales.
  • Excelente cobertura y ocultación.
  • Se cura hasta obtener un acabado duro con calidad de mueble.
  • Teñido con colorantes a base de agua patentados por Benjamin Moore.
  • Bajo VOC incluso después de teñir
  • Disponible en más de 3500 colores.

Los brillos incluyen:

  • Satín
  • Semi brillante
  • Alto brillo

Póngase en contacto con Benjamin Moore

Especificaciones
  • Interior/ExteriorInterior
    Recommended For Use OnDoors, trim, cabinets, walls, and ceilings. For primed or previously painted wallboard, plaster, masonry, wood, and metal.
    SubstrateDrywall, Plaster, Wood, Masonry, Ferrous Metal, Non-Ferrous Metal
    VOC Range< 50
    RegulatoryVOC compliant in all areas
    SpecificationsQualifies for LEED® 2009, Qualifies for LEED® v4 credit, Health Product Declaration available, Qualifies for CHPS low emitting credit
    Coverage (Sq. Ft./Gal)37.2-46.5 sq. m. (400-450 sq. ft.)
    Number of Recommended Coats1 or 2
    Dry Time4-6 hours
    Recoat Time16 hours
    Full Cure (Days)7
    Resin Vehicle TypeWaterborne Alkyd
    Clean UpSoap and Water
    Volume Solids (±2%)38.4
    WFT: Wet Film Thickness (mils)3.6
    DFT: Dry Film Thickness (mils)1.3
    WPG (Weight per Gallon)4,9 kg (10,9 lb)
    ApplicatorNylon/Polyester Professional Brushes, Shed-Resistant Professional Roller Covers
    Application Temp Range (°F)10-32.2 °C (50-90 °F)
    Application Spray Pressure (PSI)1500-2500
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAdvance-interior-paint
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosInterior Paint
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes