Publique sus productos
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Traducido por Google,

    El epoxi a base de agua precatalizado es un recubrimiento duradero de un solo componente que resiste el agua y los productos químicos de limpieza comunes. Es la solución ideal para los entornos de instalaciones más desafiantes.

    Características:

    • Un solo componente, no requiere catalizador
    • Proporciona un acabado resistente al moho.
    • Revestimiento duradero que resiste la abrasión y el deterioro.
    • Fórmula a base de agua con tiempos rápidos de secado y repintado.
    • Elegible para crédito LEED® v4; Certificado de emisiones CDPH v1; califica para crédito de bajas emisiones de CHPS
    • Cumple con las categorías de revestimiento industrial ligero MPI


    Información adicional:

    • Colores disponibles: Blanco, Bases 7X, 8X, 9X
    • Brillo (o brillo): semibrillante
    • Limpieza: agua y jabón
    • Tipo de resina: Epoxi acrílico
    • Uso recomendado: Interior
    • Clasificación MPI:
    • Nivel de COV: 73,5



        Póngase en contacto con Benjamin Moore

        Especificaciones técnicas
        • Referenciapre-catalyzed-waterborne-wall-epoxy
        • Familia de productoPaints and Varnishes
        • Grupo de productosSpecialty
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2024-05-31
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalPintura
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
        • Número OmniClass23-15 21 11
        • Título OmniClass Paints and Varnishes

        Disponibilidad en regiones

        Norteamérica
        Canadá
        Estados Unidos