¡Dos tamaños disponibles! La caja de servicio de la serie de 30 pulgadas cuenta con una construcción robusta y resistente a la intemperie gracias a su cuerpo de acero galvanizado de calibre 14 con acabado de pintura en polvo color canela. La caja incluye una puerta reforzada con bisagras y pestillo hexagonal empotrado, panel trasero de madera contrachapada, barra de conexión a tierra y múltiples orificios preperforados.
Características
- Dos modelos:
- 30368W-UL: 30" (ancho) x 36" (alto) x 8" (profundidad)
- 30369W-UL: 30" (ancho) x 36" (alto) x 9" (profundidad)
- Cajas de servicio exteriores totalmente cerradas
- Fabricado en acero galvanizado de calibre 14 con acabado de pintura en polvo color canela.
- Puerta batiente reforzada de calibre 14 con pestillo hexagonal empotrado de 7/16".
- "Comunicaciones" grabado en relieve
- El peso de la caja es de 85 libras (30368W-UL) | 105 libras (30369W-UL)
- Certificado por UL (UL 1863); diseñado según NEMA 3R.
Las cajas de servicio de 30" incluyen:
- Recinto con puerta abatible
- Panel trasero de madera contrachapada de 3/4" para el montaje de equipos de servicios públicos.
- Barra de tierra de 4 posiciones n.° 4-14
- 30368W-UL: 2 orificios pretroquelados de 7/8" a 2-1/2" (para conductos de 3/4" a 2") y 10 orificios pretroquelados de 7/8" a 1-3/4" (para conductos de 3/4" a 1-1/2")
- 30369W-UL: 2 orificios pretroquelados de 2-1/2" a 3-1/2" (para conductos de 2" a 3") y 8 orificios pretroquelados de 1-3/8" a 1-3/4" (para conductos de 1" a 1-1/2")