Publique sus productos
Particleboard screw EASYclassic
Particleboard screw EASYclassic
Particleboard screw EASYclassic
Particleboard screw EASYclassic
Particleboard screw EASYclassic
Particleboard screw EASYclassic
Particleboard screw EASYclassic
Particleboard screw EASYclassic
Particleboard screw EASYclassic
Particleboard screw EASYclassic
    Berner

    Particleboard screw EASYclassic

    Traducido por Google,

    El tornillo EASYclassic viene en varias variaciones.

    Estas opciones son tornillos para tableros de partículas:


    Cabeza avellanada parcialmente roscada, galvanizada

    3,5 mm Ø Cabezal: 7 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 35 mm-55 mm
    4 mm Ø Cabezal: 7,5 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 20 mm-80 mm
    4,5 mm Ø Cabezal: 8,5 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 40 mm-80 mm
    5 mm Ø Cabezal: 9,5 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 40 mm-120 mm
    6 mm Ø Cabezal: 11,5 mm Accionamiento del tornillo: TX30 Rango de longitud total: 60 mm-260 mm

    3,5 mm Ø Cabeza: 7 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 35 mm-50 mm
    4 mm Ø Cabeza: 7,5 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 35 mm-80 mm
    4,5 mm Ø Cabeza: 8,5 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 40 mm-80 mm
    5 mm Ø Cabeza: 9,5 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 40 mm-120 mm
    6 mm Ø Cabeza: 11,5 mm Accionamiento del tornillo: PZ3 Rango de longitud total: 60 mm-200 mm

    Cabeza avellanada parcialmente roscada, acero inoxidable

    4 mm Ø Cabeza: 8 mm Tornillo de accionamiento: TX20 Rango de longitud total: 25 mm-60 mm
    4,5 mm Ø Cabezal: 9 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 50 mm-70 mm
    5 mm Ø Cabezal: 10 mm Accionamiento del tornillo: TX25 Rango de longitud total: 40 mm-100 mm
    6 mm Ø Cabezal: 12 mm Accionamiento del tornillo: TX25 Rango de longitud total: 50 mm-140 mm

    Cabeza avellanada totalmente roscada, acero inoxidable

    3 mm Ø Cabeza: 6 mm Accionamiento del tornillo: TX10 Longitud total: 30 mm
    3,5 mm Ø Cabezal: 7 mm Accionamiento del tornillo: TX10 Rango de longitud total: 16 mm-35 mm
    4 mm Ø Cabeza: 8 mm Tornillo de accionamiento: TX20 Rango de longitud total: 20 mm-50 mm
    4,5 mm Ø Cabezal: 9 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 30 mm-60 mm
    5 mm Ø Cabeza: 10 mm Accionamiento del tornillo: TX25 Rango de longitud total: 30 mm-80 mm
    6 mm. Ø Cabeza: 12 mm Accionamiento del tornillo: TX25 Rango de longitud total: 40 mm-100 mm

    3,5 mm Ø Cabeza: 7 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 30 mm-40 mm
    4 mm Ø Cabeza: 8 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 20 mm-40 mm
    6 mm Ø Cabeza: 12 mm Accionamiento del tornillo: PZ3 Longitud total: 60 mm

    Cabeza plana totalmente roscada, galvanizada

    3,5 mm Ø Cabezal: 7 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 16 mm-30 mm
    Cabezal de 4 mm Ø: 8 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 16 mm-70 mm
    4,5 mm Ø Cabezal: 9 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 17 mm-60 mm
    5 mm Ø Cabeza: 9 mm Tornillo de accionamiento: TX20 Rango de longitud total: 17 mm-70 mm
    6 mm Ø Cabeza: 12 mm Accionamiento del tornillo: TX30 Rango de longitud total: 40 mm-80 mm

    3 mm. Ø Cabeza: 6 mm Accionamiento del tornillo: PZ1 Rango de longitud total: 16 mm-30 mm
    3,5 mm Ø Cabeza: 7 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 13 mm-40 mm
    4 mm Ø Cabeza: 8 mm Impulsión del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 12 mm-50 mm
    4,5 mm Ø Cabeza: 9 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 20 mm-60 mm
    5 mm Ø Cabeza: 10 mm Impulsión del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 17 mm-80 mm
    6 mm Ø Cabeza: 12 mm Impulsión del tornillo: PZ3 Rango de longitud total: 40 mm-70 mm


    Cabezal plano totalmente roscado, acero inoxidable

    5 mm Ø Cabeza: 10 mm Accionamiento del tornillo: TX 25 Rango de longitud total: 30 mm-50 mm

    4 mm Ø Cabeza: 8 mm Accionamiento del tornillo: PZ 2 Longitud total: 30 mm, 40 mm

    Cabeza avellanada totalmente roscada, galvanizada

    3 mm Ø Cabeza: 5,7 mm Accionamiento del tornillo: TX10 Rango de longitud total: 16 mm-45 mm
    3,5 mm Ø Cabezal: 7 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 15 mm-50 mm
    4 mm Ø Cabeza: 7,5 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 15 mm-60 mm
    4,5 mm Ø Cabezal: 8,5 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 20 mm-60 mm
    5 mm Ø Cabezal: 9,5 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 20 mm-100 mm
    6 mm Ø Cabezal: 11,5 mm Accionamiento del tornillo: TX30 Rango de longitud total: 40 mm-70 mm


    3 mm Ø Cabeza: 5,7 mm Accionamiento del tornillo: PZ1 Rango de longitud total: 13 mm-40 mm
    3,5 mm Ø Cabeza: 7 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 13 mm-60 mm
    4 mm Ø Cabeza: 7,5 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 13 mm-60 mm
    4,5 mm Ø Cabeza: 8,5 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 20 mm-60 mm
    5 mm Ø Cabeza: 9,5 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 20 mm-100 mm
    6 mm Ø Cabeza: 11,5 mm Accionamiento del tornillo: PZ3 Rango de longitud total: 40 mm-70 mm

    Cabeza avellanada parcialmente roscada, orificio de cabeza perforado, galvanizado

    4,5 mm Ø Cabeza: 8,5 mm Accionamiento del tornillo: PZ2 Rango de longitud total: 30 mm-60 mm


    Esta opción es un tornillo de construcción de madera:

    Cabeza avellanada totalmente roscada, orificio para la cabeza perforado, galvanizado

    4,5 mm Ø Cabeza: 9 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Longitud total: 25 mm
    5 mm Ø Cabeza: 10 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Longitud total: 90 mm


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaparticleboard-screw-easyclassic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa