Publique sus productos
Particleboard screw EASYtop
Particleboard screw EASYtop
Particleboard screw EASYtop
Particleboard screw EASYtop
Particleboard screw EASYtop
Particleboard screw EASYtop
    Berner

    Particleboard screw EASYtop

    Traducido por Google,

    El tornillo EASYtop es un tornillo de taladro para madera y tiene varias variantes:

    Cabeza avellanada parcialmente roscada, acero inoxidable

    3,5 mm Ø Cabeza: 7 mm Accionamiento del tornillo: TX15 Longitud total: 25 mm, 30 mm
    Cabezal de 4 mm Ø: 8 mm Accionamiento del tornillo: TX15 Rango de longitud total: 30 mm-70 mm
    4,5 mm Ø Cabezal: 9 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 30 mm-80 mm
    5 mm Ø Cabezal: 10 mm Accionamiento del tornillo: TX25 Rango de longitud total: 40 mm-100 mm
    6 mm Ø Cabezal: 12 mm Accionamiento del tornillo: TX25 Rango de longitud total: 60 mm-160 mm

    Cabeza decorativa parcialmente roscada, acero inoxidable

    3,2 mm Ø Cabeza: 5 mm Accionamiento del tornillo: TX10 Rango de longitud total: 30 mm-60 mm
    Cabezal de 4 mm Ø: 6 mm Accionamiento del tornillo: TX15 Rango de longitud total: 40 mm-70 mm
    4,5 mm Ø Cabezal: 7 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 40 mm-80 mm
    5 mm Ø Cabezal: 7,5 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 50 mm-100 mm

    Cabeza avellanada totalmente roscada, galvanizada

    Cabezal de 4 mm Ø: 7 mm Accionamiento del tornillo: TX15 Rango de longitud total: 30 mm-40 mm

    3,5 mm Ø Cabezal: 6,7 mm Accionamiento del tornillo: TX15 Rango de longitud total: 25 mm-60 mm
    4 mm Ø Cabezal: 7,5 mm Accionamiento del tornillo: TX15 Rango de longitud total: 25 mm-70 mm
    4,5 mm Ø Cabezal: 8,5 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Rango de longitud total: 30 mm-60 mm
    5 mm Ø Cabezal: 9,5 mm Accionamiento del tornillo: TX25 Rango de longitud total: 50 mm-100 mm
    6 mm Ø Cabezal: 11,5 mm Accionamiento del tornillo: TX25 Rango de longitud total: 80 mm-120 mm

    4,5 mm Ø Cabeza: 9 mm Accionamiento del tornillo: TX20 Longitud total: 35 mm, 45 mm

    Cabeza decorativa parcialmente roscada, galvanizada

    3,2 mm Ø Cabeza: 5,2 mm Accionamiento del tornillo: TX10 Rango de longitud total: 20 mm-60 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaparticleboard-screw-easytop
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa