Publique sus productos
Timber construction screw EASYfast
Timber construction screw EASYfast
Timber construction screw EASYfast
    Berner

    Timber construction screw EASYfast

    Traducido por Google,

    Estas son las opciones del tornillo EASYfast. Todos vienen como tornillo de construcción para madera en las siguientes variantes:

    Cabeza plana galvanizada

    6 mm Ø Cabeza: 15 mm Accionamiento del tornillo: TX 30 Rango de longitud total: 60 mm-240 mm
    8 mm Ø Cabezal: 22 mm Accionamiento del tornillo: TX 40 Rango de longitud total: 80 mm-400 mm
    10 mm Ø Cabezal: 25 mm Accionamiento del tornillo: TX 40 Rango de longitud total: 120 mm-400 mm

    Cabeza plana, acero inoxidable
    8 mm Ø Cabezal: 20 mm Accionamiento del tornillo: TX 40 Rango de longitud total: 60 mm-200 mm

    Cabeza avellanada galvanizada
    8 mm Ø Cabeza: 15 mm Accionamiento del tornillo: TX 40 Rango de longitud total: 80 mm-440 mm
    10 mm Ø Cabezal: 18,4 mm Accionamiento del tornillo: TX 40 Rango de longitud total: 140 mm-400 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatimber-construction-screw-easyfast
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa