Publique sus productos
Timber construction screw EASYfast plus
Timber construction screw EASYfast plus
    Berner

    Timber construction screw EASYfast plus

    Traducido por Google,

    Este tornillo EASYfast+ es un tornillo de construcción de madera y tiene una variante:

    Culata de acero galvanizada

    Cabezal de 6 mm Ø: 8 mm Accionamiento del tornillo: TX 30 Rango de longitud total: 120 mm-200 mm
    8 mm Ø Cabeza: 10 mm Accionamiento del tornillo: TX 40 Rango de longitud total: 160 mm-430 mm
    10 mm Ø Cabezal: 13 mm Accionamiento del tornillo: TX 50 Rango de longitud total: 300 mm-580 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatimber-construction-screw-easyfastplus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa