Publique sus productos
Panel de Acceso Aislado de Aluminio (BA-ALI)
Panel de Acceso Aislado de Aluminio (BA-ALI)
Panel de Acceso Aislado de Aluminio (BA-ALI)
Panel de Acceso Aislado de Aluminio (BA-ALI)
Panel de Acceso Aislado de Aluminio (BA-ALI)
Panel de Acceso Aislado de Aluminio (BA-ALI)

    Panel de Acceso Aislado de Aluminio (BA-ALI)

    El modelo PA-BA-ALI de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un panel de acceso aislado en aluminio diseñado para mejorar la eficiencia, el confort y el mantenimiento en edificaciones.

    Fabricado en aluminio calibre 0.064", incorpora aislamiento de fibra de vidrio y un empaque de neopreno que reducen la transferencia de sonido y aire. Su diseño ligero permite una instalación sencilla y, gracias a su acabado en pintura blanca horneada, ofrece gran resistencia a la corrosión.

    El PA-BA-ALI Panel de Acceso Aislado de Aluminio incluye de fábrica cerradura cilíndrica con llave, con opciones de cierres alternativos disponibles para adaptarse a los requisitos de cada proyecto. Su construcción en aluminio garantiza una larga vida útil y menores costos de mantenimiento a lo largo del tiempo.

    Revise la ficha técnica para confirmar la idoneidad y los detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    Esta línea de paneles aislados ha sido utilizada durante años en Canadá, donde los códigos de construcción son estrictos y demandan soluciones confiables. Ese desempeño comprobado ahora respalda proyectos en México.

    El PA-BA-ALI Panel de Acceso Aislado de Aluminio es ideal para hospitales, laboratorios, plantas farmacéuticas, escuelas, complejos habitacionales y edificios en zonas costeras donde el aislamiento, la resistencia a la corrosión y el confort de los ocupantes son esenciales. Su desempeño confiable bajo condiciones sísmicas y ambientes húmedos lo convierte en una solución práctica para arquitectos, contratistas y administradores de instalaciones.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Aislamiento térmico y acústico superior
      • Construcción ligera en aluminio para fácil instalación
      • Núcleo de fibra de vidrio con empaque de neopreno para un sellado hermético
      • Acabado en pintura electrostática resistente a la corrosión
      • Opciones de cierre seguras y versátiles para distintos proyectos

      Tamaños Disponibles

      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 16" x 16" (406 x 406 mm)
      • 18" x 18" (457 x 457 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
      • 24" x 36" (610 x 914 mm)
      • 36" x 36" (914 x 914 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaluminum-insulated-access-panel-access-door-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosGeneral Purpose Access Panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-01-16
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)2.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniClass Access Panels