Publique sus productos
Trampilla de Piso en Aluminio Acanalado (BA-AFL)
Trampilla de Piso en Aluminio Acanalado (BA-AFL)
Trampilla de Piso en Aluminio Acanalado (BA-AFL)
Trampilla de Piso en Aluminio Acanalado (BA-AFL)
Trampilla de Piso en Aluminio Acanalado (BA-AFL)
Trampilla de Piso en Aluminio Acanalado (BA-AFL)
Trampilla de Piso en Aluminio Acanalado (BA-AFL)
Trampilla de Piso en Aluminio Acanalado (BA-AFL)

    Trampilla de Piso en Aluminio Acanalado (BA-AFL)

    El PA-BA-AFL de Puertas de Acceso by Best Access Doors es una trampilla de piso robusta diseñada para acceso seguro a instalaciones eléctricas, HVAC y plomería. Fabricada en placa antiderrapante de aluminio de ¼", combina resistencia, durabilidad y seguridad.

    La bisagra continua soporta un uso intensivo, mientras que el cierre tipo leva con manija empotrada mantiene la superficie al ras. En medidas grandes, se refuerza con rigidizadores de aluminio. El modelo contribuye a certificaciones LEED.

    Aplicaciones en México

    El PA-BA-AFL Trampilla de Piso en Aluminio Acanalado es ideal para escuelas, interiores comerciales, cuartos de máquinas e instalaciones industriales en México. Resiste ambientes húmedos y costeros, garantizando seguridad en condiciones sísmicas.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Placa antiderrapante de aluminio de ¼"
      • Bisagra continua tipo piano de alta resistencia
      • Cierre tipo leva con manija empotrada
      • Marco angular de aluminio con pestaña expuesta de 2"
      • Compatible con proyectos LEED

      Tamaños Disponibles

      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
      • 24" x 36" (610 x 914 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadiamond-plated-aluminum-floor-hatch-access-door
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de productosStandard Floor Hatch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors