Publique sus productos
Registro Cortafuegos Draft Stop Access Panel (BA-DSD)
Registro Cortafuegos Draft Stop Access Panel (BA-DSD)
Registro Cortafuegos Draft Stop Access Panel (BA-DSD)
Registro Cortafuegos Draft Stop Access Panel (BA-DSD)
Registro Cortafuegos Draft Stop Access Panel (BA-DSD)

    Registro Cortafuegos Draft Stop Access Panel (BA-DSD)

    El modelo PA-BA-DSD de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un panel de acceso de uso general diseñado para muros y plafones no clasificados contra fuego que requieren desempeño robusto y opciones versátiles de cerradura.

    Fabricado en acero rolado en frío calibre 16, el PA-BA-DSD Registro Cortafuegos Draft Stop Access Panel incorpora bisagra oculta tipo perno, esquinas redondeadas con corte a inglete y un retorno de 3/8" alrededor de la hoja para una instalación al ras. En medidas mayores a 24" en cualquier dirección, se incluye una bisagra piano continua para evitar deformaciones. Un empaque de neopreno mejora el sellado contra corrientes de aire.

    De fábrica viene con un cierre tipo leva operado con desarmador; sin embargo, están disponibles otras opciones como cierre de golpe de palanca o cerradura de embutir (con o sin cilindro) para ajustarse a las necesidades del proyecto.

    Por favor consulte la ficha técnica para confirmar la compatibilidad y detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    Respaldado por la confiabilidad canadiense, el PA-BA-DSD Registro Cortafuegos Draft Stop Access Panel es ideal para proyectos comerciales, industriales y residenciales en México. Se recomienda para instalación en muros o plafones de tablaroca o materiales similares en superficies no clasificadas.

    Arquitectos, contratistas y administradores de inmuebles pueden confiar en su diseño robusto y en las múltiples opciones de cerradura, asegurando un desempeño confiable en zonas sísmicas y entornos costeros.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Fabricación en acero rolado en frío calibre 16 para máxima durabilidad
      • Bisagra oculta tipo perno; bisagra piano continua en medidas mayores para evitar pandeo
      • Opciones de cerradura: cierre tipo leva, cierre de golpe o cerradura de embutir
      • Empaque de neopreno para un sellado hermético contra corrientes de aire
      • Cumple con LEED V4

      Tamaños Disponibles

      • 22" x 30" (559 x 762 mm)
      • 22" x 36" (559 x 914 mm)
      • 24" x 36" (610 x 914 mm)
      • 24" x 48" (610 x 1219 mm)
      • 30" x 30" (762 x 762 mm)
      • 36" x 36" (914 x 914 mm)
      • 36" x 48" (914 x 1219 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadraft-stop-access-panel-access-door-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosGeneral Purpose Access Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors