Publique sus productos
Panel de Acceso Ignífugo Aislado en Acero Inoxidable (BA-FRI-SS)
Panel de Acceso Ignífugo Aislado en Acero Inoxidable (BA-FRI-SS)
Panel de Acceso Ignífugo Aislado en Acero Inoxidable (BA-FRI-SS)
Panel de Acceso Ignífugo Aislado en Acero Inoxidable (BA-FRI-SS)
Panel de Acceso Ignífugo Aislado en Acero Inoxidable (BA-FRI-SS)

    Panel de Acceso Ignífugo Aislado en Acero Inoxidable (BA-FRI-SS)

    El PA-BA-FRI-SS de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un panel de acceso ignífugo aislado fabricado en acero inoxidable, que ofrece máxima durabilidad y mayor contención en áreas críticas. Su diseño está pensado para retrasar la propagación de flamas y humo, protegiendo tanto a los ocupantes como a los activos del inmueble, mientras asegura el cumplimiento normativo.

    Con aislamiento ignífugo integrado en una estructura de acero inoxidable, el PA-BA-FRI-SS Panel de Acceso Ignífugo Aislado en Acero Inoxidable reduce la transferencia de calor y resiste la corrosión. Esto proporciona tiempo adicional de evacuación, apoyo a brigadas de incendio y reducción de daños en la propiedad.

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad y detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    Respaldado por la confiabilidad canadiense, el PA-BA-FRI-SS Panel de Acceso Ignífugo Aislado en Acero Inoxidable es ideal para proyectos en México donde la seguridad contra fuego y la durabilidad son indispensables: hospitales, edificios comerciales, escuelas e instalaciones industriales.

    Su construcción en acero inoxidable garantiza desempeño prolongado, incluso en zonas costeras y sísmicas. Es una solución que arquitectos, contratistas y responsables de mantenimiento pueden especificar con plena confianza.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Panel de acceso ignífugo aislado en acero inoxidable
      • Retarda la propagación de fuego y humo para mayor seguridad
      • Marco calibre 16 con núcleo aislante contra fuego
      • Probado para cumplimiento de normas de construcción
      • Brinda tiempo adicional de evacuación y protección patrimonial

      Tamaños Disponibles

      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 10" x 10" (254 x 254 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 14" x 14" (356 x 356 mm)
      • 16" x 16" (406 x 406 mm)
      • 18" x 18" (457 x 457 mm)
      • 22" x 22" (559 x 559 mm)
      • 22" x 30" (559 x 762 mm)
      • 22" x 36" (559 x 914 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
      • 24" x 36" (610 x 914 mm)
      • 24" x 48" (610 x 1219 mm)
      • 30" x 30" (762 x 762 mm)
      • 32" x 32" (813 x 813 mm)
      • 36" x 36" (914 x 914 mm)
      • 48" x 48" (1219 x 1219 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire-rated-access-panel-insulated-in-stainless-steel-access-door-drywall
    • Familia de productoFire Rated Access Panel
    • Grupo de productosFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioLana mineral
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors