Publique sus productos
Puerta de Acceso Cortafuego Aislada (BA-FRI)
Puerta de Acceso Cortafuego Aislada (BA-FRI)
Puerta de Acceso Cortafuego Aislada (BA-FRI)
Puerta de Acceso Cortafuego Aislada (BA-FRI)
Puerta de Acceso Cortafuego Aislada (BA-FRI)
Puerta de Acceso Cortafuego Aislada (BA-FRI)
Puerta de Acceso Cortafuego Aislada (BA-FRI)
Puerta de Acceso Cortafuego Aislada (BA-FRI)

    Puerta de Acceso Cortafuego Aislada (BA-FRI)

    El modelo PA-BA-FRI de Puertas De Acceso by Best Access Doors es una puerta de acceso aislada con resistencia al fuego de hasta 3 horas, diseñada para muros y plafones que requieren retrasar la propagación de fuego y humo.

    Su marco de acero rolado en frío calibre 16 y puerta galvannealed calibre 20 incorporan aislamiento de lana mineral que reduce la transferencia de calor y mantiene el desempeño del ensamble cortafuego.

    El PA-BA-FRI Puerta de Acceso Cortafuego Aislada incluye bisagra continua tipo piano y cierre automático para asegurar el correcto sellado después de cada uso. De serie cuenta con cierres de golpe autoajustables, con configuraciones opcionales como cerraduras de mortaja, cierres de golpe hexagonales o preparación para cilindro. El acabado en pintura blanca horneada ofrece protección contra la corrosión, y está disponible en acabado de acero inoxidable satinado para aplicaciones específicas.

    Revise la ficha técnica para confirmar la idoneidad y los detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    Confiable bajo los códigos más estrictos en Canadá, este modelo ahora se adapta a proyectos en México. La PA-BA-FRI Puerta de Acceso Cortafuego Aislada es adecuada para hospitales, plantas industriales, edificios comerciales y desarrollos residenciales de alta ocupación donde se requiere mantener ensambles cortafuego. Responde a los retos de sismos y condiciones costeras del país, aportando seguridad y durabilidad a arquitectos, constructores y administradores.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Resistencia al fuego de hasta 3 horas con aislamiento de lana mineral
      • Marco de acero calibre 16 y puerta galvannealed calibre 20
      • Cierre automático que mantiene la integridad cortafuego
      • Bisagra continua tipo piano para operación confiable
      • Varias opciones de cerraduras y sistemas de cierre

      Tamaños Disponibles

      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 10" x 10" (254 x 254 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 14" x 14" (356 x 356 mm)
      • 16" x 16" (406 x 406 mm)
      • 18" x 18" (457 x 457 mm)
      • 22" x 22" (559 x 559 mm)
      • 22" x 30" (559 x 762 mm)
      • 22" x 36" (559 x 914 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
      • 24" x 36" (610 x 914 mm)
      • 24" x 48" (610 x 1219 mm)
      • 30" x 30" (762 x 762 mm)
      • 32" x 32" (813 x 813 mm)
      • 36" x 36" (914 x 914 mm)
      • 48" x 48" (1219 x 1219 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire-rated-insulated-access-door-panel-access-door-drywall
    • Familia de productoFire Rated Access Panel
    • Grupo de productosFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-01-16
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioLana mineral
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors