Publique sus productos
Escotilla de Piso Hermética al Agua (BA-FTFD)
Escotilla de Piso Hermética al Agua (BA-FTFD)
Escotilla de Piso Hermética al Agua (BA-FTFD)

    Escotilla de Piso Hermética al Agua (BA-FTFD)

    El PA-BA-FTFD de Puertas De Acceso by Best Access Doors es una trampilla de piso de servicio pesado para accesos durables con acabado imprimado. Fabricado en acero calibre 16, el PA-BA-FTFD Escotilla de Piso Hermética al Agua integra bisagra de perno oculto y, en formatos mayores a 24", bisagra tipo piano continua para evitar pandeo o deformación.

    Incluye cierre tipo leva operado con desarmador y primer blanco en pintura en polvo para el acabado en sitio. La seguridad puede configurarse con leva con llave, cerrojo de embutir (con o sin cilindro) y cierres slam de anillo/herramienta y deslizantes.

    Revise la ficha técnica para confirmar la idoneidad, el desempeño flood-tight y la instalación.

    Aplicaciones en México

    Con respaldo de práctica canadiense, el PA-BA-FTFD Escotilla de Piso Hermética al Agua se especifica en proyectos comerciales, industriales y residenciales donde se requiere acceso de piso robusto y cerrajería configurable.

    Su diseño en acero y sistema de bisagras aporta confianza a arquitectos, contratistas y administradores en zonas sísmicas y costeras.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Construcción en acero rolado en frío calibre 16
      • Bisagra de perno oculto; bisagra tipo piano continua en puertas >24"
      • Cierre tipo leva operado con desarmador (estándar)
      • Primer blanco en pintura en polvo, listo para acabado final
      • Opciones de cerrajería: leva con llave, cerrojo de embutir, slam latch de anillo/herramienta y cerrojos deslizantes

      Tamaños Disponibles

      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
      • 30" x 30" (762 x 762 mm)
      • 30" x 48" (762 x 1219 mm)
      • 36" x 36" (914 x 914 mm)
      • 36" x 48" (914 x 1219 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflood-tight-floor-hatch-access-door
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de productosFloodtight/Gastight Floor Hatch
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2020-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27 15
    • Título OmniClass Floor Hatches