Publique sus productos
Trampilla de Piso para Carga H20 – Doble Hoja (BA-FD-H20-DL)
Trampilla de Piso para Carga H20 – Doble Hoja (BA-FD-H20-DL)
Trampilla de Piso para Carga H20 – Doble Hoja (BA-FD-H20-DL)

    Trampilla de Piso para Carga H20 – Doble Hoja (BA-FD-H20-DL)

    El modelo PA-BA-FD-H20-DL de Puertas De Acceso by Best Access Doors es una trampilla de piso de uso rudo diseñada para condiciones de carga H20, adecuada para estacionamientos, muelles de carga, almacenes industriales y naves de servicio.

    Construida en aluminio de gran calibre con cubierta reforzada en placa antiderrapante de 1/4", el PA-BA-FD-H20-DL Trampilla de Piso para Carga H20 – Doble Hoja cumple con normas certificadas por AASHTO y soporta cargas vivas de rueda de hasta 16,000 lb. Su diseño de doble hoja permite un claro de paso mayor para el movimiento de equipos, mientras que los mecanismos de asistencia permiten abrir las tapas a 90° de forma segura y controlada.

    Cuenta con marco perimetral de 1" para anclaje integral que asegura estabilidad, así como manija exterior desmontable que mantiene el acabado a ras cuando la tapa está cerrada.

    Por favor consulte la ficha técnica para confirmar compatibilidad e información de instalación.

    Aplicaciones en México

    Probada en proyectos de infraestructura en Canadá, el PA-BA-FD-H20-DL Trampilla de Piso para Carga H20 – Doble Hoja es ideal para instalaciones mexicanas que requieren acceso resistente y seguro bajo tránsito vehicular ligero. Se recomienda en estacionamientos comerciales, muelles de carga y bodegas industriales en todo México, donde el desempeño H20 y la seguridad son requisitos esenciales.

    Su construcción robusta y la superficie antiderrapante la convierten en una opción confiable para arquitectos, contratistas y administradores de instalaciones que trabajan en zonas sísmicas y costeras.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Trampilla de piso de aluminio de doble hoja, clasificada para carga H20
      • Certificación AASHTO para carga viva de rueda de 16,000 lb
      • Cubierta con relieve antiderrapante tipo diamante para mayor seguridad
      • Tapas con asistencia de apertura a 90° para operación segura
      • Marco perimetral integral de 1" para instalación firme en concreto

      Tamaños Disponibles

      • 48" x 48" (1219 x 1219 mm)
      • 48" x 72" (1219 x 1829 mm)
      • 60" x 60" (1524 x 1524 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafloor-hatch-h20-loading-access-door
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de productosStandard Floor Hatch
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2020-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors