Publique sus productos
Trampilla de Piso Retrofit – 300 lb/pie² (BA-FFDR)
Trampilla de Piso Retrofit – 300 lb/pie² (BA-FFDR)

    Trampilla de Piso Retrofit – 300 lb/pie² (BA-FFDR)

    El modelo PA-BA-FFD-R de Puertas De Acceso by Best Access Doors es una trampilla de piso tipo retrofit diseñada para integrarse de manera sencilla en estructuras existentes, ofreciendo un desempeño de alta resistencia y operación segura. Fabricada en aluminio con marco angular, proporciona durabilidad, resistencia y facilidad de instalación con mínima interrupción en obra.

    El PA-BA-FFD-R Trampilla de Piso Retrofit – 300 lb/pie² cuenta con cubierta antiderrapante tipo diamante de aluminio de 1/4" reforzada, certificada para soportar cargas vivas de hasta 300 lb/pie². Incluye bisagras y herrajes de acero inoxidable para mayor vida útil y desempeño confiable.

    Entre las opciones de cierre se encuentran cierres tipo leva, cerrojos de embutir o provisiones para candado empotrado, adaptándose a distintos requerimientos de seguridad. De serie, integra brazo de retención automático y manija empotrada de aluminio; opcionalmente puede equiparse con resortes de compresión o actuadores eléctricos. El marco se entrega en acabado natural, con opción de recubrimiento bituminoso para protección adicional.

    Por favor consulte la ficha técnica para confirmar compatibilidad e información de instalación.

    Aplicaciones en México

    Respaldada por estándares canadienses, el PA-BA-FFD-R Trampilla de Piso Retrofit – 300 lb/pie² es ideal para proyectos comerciales, industriales e institucionales en México que requieren accesos resistentes y seguros en pisos existentes. Su diseño permite instalación rápida, confiabilidad estructural y mayor seguridad en zonas sísmicas y costeras.

    Arquitectos, contratistas y administradores de inmuebles pueden especificarla con confianza para garantizar desempeño en condiciones exigentes.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Trampilla de piso de aluminio tipo retrofit con marco angular
      • Cubierta antiderrapante tipo diamante de aluminio de 1/4" reforzada
      • Capacidad de carga viva de 300 lb/pie²
      • Múltiples opciones de cerradura, incluyendo cierre tipo leva y cerrojo
      • Brazo de retención automático con opción de resorte o actuador eléctrico

      Tamaños Disponibles

      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
      • 24" x 30" (610 x 762 mm)
      • 24" x 36" (610 x 914 mm)
      • 30" x 30" (762 x 762 mm)
      • 30" x 48" (762 x 1219 mm)
      • 36" x 36" (914 x 914 mm)
      • 36" x 48" (914 x 1219 mm)
      • 42" x 42" (1067 x 1067 mm)
      • 48" x 48" (1219 x 1219 mm)
      • 48" x 72" (1219 x 1829 mm)
      • 60" x 60" (1524 x 1524 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafloor-hatch-retrofit-300lbs
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de productosStandard Floor Hatch
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2020-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniClass Access Panels