Publique sus productos
Registro de Acceso de Gran Apertura con Brida para Aplanado (BA-LO1D-DF)
Registro de Acceso de Gran Apertura con Brida para Aplanado (BA-LO1D-DF)
Registro de Acceso de Gran Apertura con Brida para Aplanado (BA-LO1D-DF)
Registro de Acceso de Gran Apertura con Brida para Aplanado (BA-LO1D-DF)

    Registro de Acceso de Gran Apertura con Brida para Aplanado (BA-LO1D-DF)

    El PA-BA-LO1D-DF de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un panel para aberturas grandes con flange para compuesto de juntas (mud-in), ideal para superficies no clasificadas en muros o plafones de tablaroca u otros sustratos, logrando un acabado al ras discreto.

    El PA-BA-LO1D-DF Registro de Acceso de Gran Apertura con Brida para Aplanado utiliza acero rolado en frío calibre 16 en las cubiertas, bisagra de perno oculto y bisagra continua (piano) en puertas de 24" o más para evitar deformaciones. Se equipa con cierre tipo leva operado con desarmador para restringir acceso no autorizado. Se ofrece en acero al carbón con primer blanco de alta calidad, u opcional en acero inoxidable 304 #4.

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad y detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    Validado en Norteamérica, el PA-BA-LO1D-DF Registro de Acceso de Gran Apertura con Brida para Aplanado es una solución práctica para interiores comerciales e institucionales en México que requieren accesos amplios con acabado de aplanado homogéneo.

    Su construcción y herrajes brindan certeza a arquitectos, contratistas y responsables de mantenimiento en zonas sísmicas y costeras.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Panel para vano grande con flange para aplanado (mud-in) en tablaroca
      • Cubiertas ajustables en acero rolado en frío calibre 16
      • Bisagra de perno oculto; bisagra piano en puertas ≥ 24" en ancho/alto
      • Cierre tipo leva con desarmador; opción en acero inoxidable 304 #4

      Tamaños Disponibles

      • 48" x 48" (1219 x 1219 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referencialarge-opening-access-panel-with-mud-in-flange-access-door-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosLarge Opening Access Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors