Publique sus productos
Registro de Gran Apertura de Doble Hoja (BA-LO2D)
Registro de Gran Apertura de Doble Hoja (BA-LO2D)
Registro de Gran Apertura de Doble Hoja (BA-LO2D)
Registro de Gran Apertura de Doble Hoja (BA-LO2D)

    Registro de Gran Apertura de Doble Hoja (BA-LO2D)

    El modelo PA-BA-LO2D de Puertas De Acceso by Best Access Doors está diseñado para vanos sobredimensionados en muros o plafones que requieren acceso seguro y resistente. Su diseño de doble hoja facilita el ingreso a áreas de servicio sin comprometer la durabilidad.

    El PA-BA-LO2D Registro de Gran Apertura de Doble Hoja está fabricado en acero rolado en frío calibre 16 con bisagra continua tipo piano para operación suave. De serie incluye cierres de golpe autoajustables, con llave de herramienta y con anillo. Existen opciones de cerraduras personalizadas según los requisitos del proyecto.

    Su acabado en primer blanco no solo aporta durabilidad, sino que también puede contribuir a certificaciones LEED.

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad y detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    Probado bajo normas canadienses, el PA-BA-LO2D Registro de Gran Apertura de Doble Hoja es una solución robusta para proyectos comerciales e institucionales en México.

    Su diseño de gran formato y construcción sólida brindan confianza en zonas con actividad sísmica o condiciones costeras.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Construcción en acero rolado en frío calibre 16 para uso intensivo
      • Diseño de doble hoja para accesos de gran tamaño
      • Bisagra continua tipo piano para operación confiable
      • Incluye cierres de golpe con llave de herramienta y con anillo
      • Acabado en primer blanco que contribuye a créditos LEED

      Tamaños Disponibles

      • 48" x 48" (1219 x 1219 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referencialarge-opening-double-leaf-access-panel-access-door-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosLarge Opening Access Panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-01-16
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)2.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniClass Access Panels