Publique sus productos
Registro Recesado de 1/2" con Marco de Aluminio y Panel de Tablaroca (BA-ALR-12)
Registro Recesado de 1/2" con Marco de Aluminio y Panel de Tablaroca (BA-ALR-12)
Registro Recesado de 1/2" con Marco de Aluminio y Panel de Tablaroca (BA-ALR-12)
Registro Recesado de 1/2" con Marco de Aluminio y Panel de Tablaroca (BA-ALR-12)

    Registro Recesado de 1/2" con Marco de Aluminio y Panel de Tablaroca (BA-ALR-12)

    El PA-BA-ALR-12 de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un registro recesado diseñado para integrarse en muros y plafones donde se requiere un acabado arquitectónico al ras.

    Fabricado en aluminio extruido con acabado “mill finish”, el PA-BA-ALR-12 Registro Recesado de 1/2" con Marco de Aluminio y Panel de Tablaroca combina baja masa y resistencia a la corrosión para facilitar manejo e instalación. El inserto de tablaroca de 1/2" favorece un aplanado continuo, mientras que el flange oculto mantiene los sujetadores fuera de vista.

    El mecanismo de cierre “push-latch” y la bisagra de pivote libre permiten apertura y cierre ágiles por personal autorizado. Un empaque integrado está diseñado para reducir la infiltración de aire y humo en el perímetro.

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad e instrucciones de instalación.

    Aplicaciones en México

    Probado bajo prácticas estrictas en Canadá, el PA-BA-ALR-12 Registro Recesado de 1/2" con Marco de Aluminio y Panel de Tablaroca atiende proyectos en México que requieren acceso discreto con desempeño confiable: oficinas corporativas, hospitales, pasillos de hotelería y áreas comunes residenciales donde importan las líneas limpias y el acceso de servicio rápido.

    Su construcción de aluminio y empaque perimetral agregan valor en zonas sísmicas y ambientes húmedos o costeros para arquitectos, contratistas y administradores de inmuebles.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Construcción ligera de aluminio extruido resistente a la corrosión
      • Inserto de tablaroca de 1/2" para acabado enrasado y uniforme
      • Operación por “push-latch” con bisagra de pivote libre para acceso rápido
      • Empaque perimetral que ayuda a limitar infiltración de aire y humo
      • Flange oculto que disimula las fijaciones para interiores limpios

      Tamaños Disponibles

      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 16" x 16" (406 x 406 mm)
      • 18" x 18" (457 x 457 mm)
      • 20" x 20" (508 x 508 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
      • 24" x 48" (610 x 1219 mm)
      • 36" x 36" (914 x 914 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarecessed-1-2-aluminum-access-door-with-hidden-flange-ba-alr-12
    • Familia de productoRecessed Access Door
    • Grupo de productosRecessed Access Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors