Publique sus productos
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-DF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-DF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-DF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-DF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-DF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-DF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-DF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-DF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-DF)

    Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-DF)

    El PA-BA-RAD-DF de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un registro empotrado diseñado para proyectos que requieren estética limpia, resistencia y una integración discreta. Su flange para yeso permite que se fusione con muros o plafones, logrando un acabado prácticamente invisible sin sacrificar funcionalidad.

    Fabricado con marco de acero rolado en frío calibre 16 y puerta galvanizada calibre 20, el PA-BA-RAD-DF Registro Empotrado con Flange para Yeso ofrece desempeño duradero en áreas de uso frecuente. La bisagra continua tipo piano, junto con su mecanismo autocerrante y autobloqueante, aseguran operación segura y fluida. El acabado DuPont en imprimación blanca protege la superficie y está listo para recibir pintura, brindando flexibilidad total de diseño.

    Opciones de cierre disponibles: cierre tipo leva con llave, cerradura de embutir, cierres de golpe (slam latch) y cierres corredizos, permitiendo adaptar la seguridad a los requisitos de cada proyecto.

    Consulta la ficha técnica para confirmar compatibilidad e instalación.

    Aplicaciones en México

    Probado bajo estándares canadienses, el PA-BA-RAD-DF Registro Empotrado con Flange para Yeso es ideal para proyectos comerciales, residenciales e institucionales en México.

    Su construcción robusta y acabado oculto brindan confianza a arquitectos, contratistas y administradores de inmuebles en zonas sísmicas o costeras.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Marco de acero rolado en frío calibre 16 con puerta galvanizada calibre 20
      • Flange de yeso (mud-in) para un acabado prácticamente invisible
      • Bisagra continua tipo piano que evita deformaciones
      • Mecanismo autocerrante y autobloqueante para fácil acceso
      • Acabado de imprimación blanca DuPont, listo para pintura

      Tamaños Disponibles

      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 16" x 16" (406 x 406 mm)
      • 18" x 18" (457 x 457 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarecessed-access-door-with-mud-in-flange-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosRecessed Access Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors