Publique sus productos
Registro Empotrado (BA-RAD)
Registro Empotrado (BA-RAD)
Registro Empotrado (BA-RAD)
Registro Empotrado (BA-RAD)
Registro Empotrado (BA-RAD)

    Registro Empotrado (BA-RAD)

    El modelo PA-BA-RAD de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un registro empotrado diseñado para integrarse al ras en muros o plafones. Fabricado en acero rolado en frío calibre 16 con una profundidad de 1 5/8", permite instalar recubrimientos sobre la hoja manteniendo resistencia y seguridad.

    El PA-BA-RAD Registro Empotrado incluye bisagra continua tipo piano, cierre tipo leva Allen hex y acabado en primer blanco. Puede configurarse con cerradura de llave tipo leva, cerradura de embutir, cierres de golpe o corredera según las necesidades del proyecto.

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad y detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    Construido bajo estándares de desempeño canadienses, el PA-BA-RAD Registro Empotrado es apto para proyectos comerciales, industriales y residenciales en México.

    Su diseño empotrado y opciones de cerradura ofrecen a arquitectos, contratistas y administradores una solución adaptable y segura en entornos sísmicos o costeros.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Fabricado en acero rolado en frío calibre 16 con diseño empotrado
      • Bisagra continua tipo piano para operación fluida
      • Cierre tipo leva Allen hex con múltiples opciones de cerradura
      • Profundidad empotrada de 1 5/8" para recibir recubrimientos
      • Acabado en primer blanco de alta durabilidad

      Tamaños Disponibles

      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 16" x 16" (406 x 406 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarecessed-access-door-without-flange-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosRecessed Access Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors