Publique sus productos
Registro Removible con Marco Oculto (BA-RHF)
Registro Removible con Marco Oculto (BA-RHF)
Registro Removible con Marco Oculto (BA-RHF)

    Registro Removible con Marco Oculto (BA-RHF)

    El modelo PA-BA-RHF de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un registro removible diseñado para áreas confinadas donde las puertas con bisagras tradicionales resultan imprácticas. Su marco oculto y bordes biselados ofrecen un acabado al ras y limpio, sin comprometer la accesibilidad.

    Construido en acero rolado en frío calibre 16, el PA-BA-RHF Registro Removible con Marco Oculto garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión. Su tapa desmontable permite un acceso ágil a instalaciones ocultas, y las opciones de cierre incluyen cierre tipo leva operado con desarmador o cierre tipo leva de cabeza hexagonal.

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad e instrucciones de instalación.

    Aplicaciones en México

    Validado bajo prácticas de construcción canadienses, el PA-BA-RHF Registro Removible con Marco Oculto es ideal para proyectos comerciales e institucionales en México que requieren soluciones compactas y discretas.

    Su diseño limpio y construcción robusta brindan confianza a arquitectos, contratistas y administradores en entornos sísmicos y costeros.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Panel removible con marco oculto, ideal para espacios reducidos
      • Acabado al ras con bordes biselados para integración discreta
      • Fabricado en acero calibre 16 para máxima resistencia
      • Remoción rápida y sin herramientas para acceso inmediato
      • Opciones de cierre disponibles para mayor seguridad

      Tamaños Disponibles

      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 16" x 16" (406 x 406 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaremovable-access-panel-with-hidden-flange-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosGeneral Purpose Access Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors