Publique sus productos
Registro de Piso Removible Empotrado 1/8" para Vinil o Alfombra (BA-RRFD-18)
Registro de Piso Removible Empotrado 1/8" para Vinil o Alfombra (BA-RRFD-18)
Registro de Piso Removible Empotrado 1/8" para Vinil o Alfombra (BA-RRFD-18)
Registro de Piso Removible Empotrado 1/8" para Vinil o Alfombra (BA-RRFD-18)
Registro de Piso Removible Empotrado 1/8" para Vinil o Alfombra (BA-RRFD-18)
Registro de Piso Removible Empotrado 1/8" para Vinil o Alfombra (BA-RRFD-18)
Registro de Piso Removible Empotrado 1/8" para Vinil o Alfombra (BA-RRFD-18)

    Registro de Piso Removible Empotrado 1/8" para Vinil o Alfombra (BA-RRFD-18)

    El PA-BA-RRFD-18 de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un registro de piso diseñado para integrarse de manera discreta en acabados de vinil o alfombra. Su receso de 1/8" permite un acabado al ras, conservando la estética del espacio y facilitando el acceso a instalaciones bajo piso.

    Fabricado con materiales de alta calidad, el PA-BA-RRFD-18 Registro de Piso Removible Empotrado 1/8" para Vinil o Alfombra ofrece gran resistencia para zonas de alto tránsito peatonal. Su tapa removible facilita inspecciones y mantenimiento, mientras que la superficie antiderrapante incrementa la seguridad en entornos exigentes.

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad e instrucciones de instalación.

    Aplicaciones en México

    Desarrollado bajo normas canadienses, el PA-BA-RRFD-18 Registro de Piso Removible Empotrado 1/8" para Vinil o Alfombra es ideal para proyectos comerciales, institucionales y de retail en México que requieren accesos de piso discretos y duraderos.

    Su diseño robusto, seguridad y acabado al ras lo convierten en una opción confiable para arquitectos, contratistas y administradores en entornos sísmicos y costeros.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Registro de piso removible con tapa empotrada para vinil o alfombra
      • Receso de 1/8" para integración estética al acabado del piso
      • Construcción reforzada para alta durabilidad
      • Superficie antiderrapante que mejora la seguridad
      • Instalación rápida y con mínimo tiempo muerto

      Tamaños Disponibles

      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 18" x 18" (457 x 457 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaremovable-floor-hatch-recessed-for-vinyl-tile-carpet-access-door
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de productosRecessed Floor Hatch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors