Publique sus productos
Sistema de Barandal y Portón de Seguridad para Azotea (BA-RGRH)
Sistema de Barandal y Portón de Seguridad para Azotea (BA-RGRH)
Sistema de Barandal y Portón de Seguridad para Azotea (BA-RGRH)
Sistema de Barandal y Portón de Seguridad para Azotea (BA-RGRH)
Sistema de Barandal y Portón de Seguridad para Azotea (BA-RGRH)
Sistema de Barandal y Portón de Seguridad para Azotea (BA-RGRH)

    Sistema de Barandal y Portón de Seguridad para Azotea (BA-RGRH)

    El PA-BA-RGRH de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un sistema de seguridad para registros en azotea diseñado para proteger al personal que trabaja en altura. Fabricado en acero con acabado galvanizado o amarillo de seguridad, garantiza cumplimiento con la normativa OSHA y un desempeño duradero.

    El sistema rodea el registro con una barrera de protección, mientras que el portón con resorte se cierra automáticamente después del acceso. Su instalación es rápida, no requiere herramientas especiales y reduce costos de mano de obra.

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad e instrucciones de instalación.

    Aplicaciones en México

    Certificado bajo normas canadienses, el PA-BA-RGRH Sistema de Barandal y Portón de Seguridad para Azotea es una solución confiable para edificios comerciales e industriales en México que requieren acceso seguro en azotea.

    Su diseño probado en protección contra caídas ayuda a arquitectos, contratistas y administradores a reducir riesgos y garantizar cumplimiento normativo en zonas sísmicas y costeras.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Sistema de barandal y portón para registro en azotea conforme a OSHA
      • Portón con resorte de cierre automático
      • Acabado galvanizado o en color amarillo de seguridad
      • Instalación sencilla sin herramientas especiales
      • Construcción en acero de larga duración, resistente a la corrosión

      Tamaños Disponibles

      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
      • 24" x 30" (610 x 762 mm)
      • 24" x 36" (610 x 914 mm)
      • 30" x 30" (762 x 762 mm)
      • 30" x 36" (762 x 914 mm)
      • 48" x 48" (1219 x 1219 mm)
      • 48" x 72" (1219 x 1829 mm)
      • 60" x 60" (1524 x 1524 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasafety-rail-and-gate-system
    • Familia de productoRoof Hatch
    • Grupo de productosRoof Hatch Accessory
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2020-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors