Publique sus productos
Poste Telescópico de Seguridad (BA-TPRH)
Poste Telescópico de Seguridad (BA-TPRH)

    Poste Telescópico de Seguridad (BA-TPRH)

    El PA-BA-TPRH de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un poste telescópico de seguridad diseñado para mejorar la estabilidad y la seguridad en el acceso a azoteas. Fabricado con componentes metálicos de alta resistencia, soporta uso frecuente en entornos comerciales, industriales e institucionales.

    El PA-BA-TPRH Poste Telescópico de Seguridad integra extensiones de escalera para mantener ángulos de ascenso seguros y transiciones más estables en aberturas de techo. Su diseño ajustable se adapta a diferentes alturas de azotea, y la instalación con abrazaderas y pernos asegura un ensamble firme y confiable.

    Por favor consulte la ficha técnica para confirmar compatibilidad y detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    En sectores comerciales e industriales de México, el PA-BA-TPRH Poste Telescópico de Seguridad ofrece protección confiable para trabajadores que requieren acceso seguro a azoteas. Su diseño ajustable lo convierte en la solución ideal para hospitales, plantas de manufactura y escuelas.

    Validado bajo estándares canadienses, el PA-BA-TPRH aporta seguridad adicional en regiones sísmicas y costeras. Para arquitectos y contratistas representa una herramienta adaptable a distintas condiciones de obra, mientras que administradores de inmuebles valoran su durabilidad y bajo mantenimiento.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Poste telescópico ajustable para acceso seguro a azoteas
      • Proporciona apoyo estable en aberturas de techo
      • Compatible con extensiones de escalera para ángulos seguros
      • Componentes metálicos de alta resistencia para larga vida útil
      • Instalación rápida con abrazaderas y pernos

      Tamaños Disponibles

      • No aplica (sistema telescópico ajustable).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasafety-telescopic-post
    • Familia de productoRoof Hatch
    • Grupo de productosRoof Hatch Accessory
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2020-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors