Publique sus productos
Ventila de Humo de Aluminio Doble Hoja (BA-ASV-DL)
Ventila de Humo de Aluminio Doble Hoja (BA-ASV-DL)
Ventila de Humo de Aluminio Doble Hoja (BA-ASV-DL)

    Ventila de Humo de Aluminio Doble Hoja (BA-ASV-DL)

    La PA-BA-ASV-DL de Puertas de Acceso by Best Access Doors es una ventila de humo de aluminio con doble hoja, diseñada como parte integral de los sistemas de control de fuego y humo de un edificio. Proporciona desempeño crítico de seguridad al facilitar rutas de escape, acceso de bomberos y ventilación de humo en caso de incendio.

    Fabricada con marco de aluminio calibre 11 y forro interior calibre 20, soporta cargas vivas de hasta 195 kg/m² con alta resistencia a la corrosión. Su cierre automático tipo slam latch permite que ambas hojas se abran de inmediato en situaciones de emergencia.

    Los sistemas de seguridad incluyen fusible UL listado a 165° y eslabón McCabe reiniciable, que se activan automáticamente al detectar humo o calor. El empaque perimetral asegura un sellado hermético contra agua y filtraciones.

    Aplicaciones en México

    Probada bajo normas canadienses, el PA-BA-ASV-DL Ventila de Humo de Aluminio Doble Hoja es ideal para plantas industriales, almacenes, escuelas y edificios comerciales en México que requieren ventilación de humo, acceso de emergencia y entrada de bomberos. Su construcción robusta y sellado confiable ofrecen desempeño seguro en zonas sísmicas y ambientes costeros.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Ventila de humo de aluminio con doble hoja para evacuación de emergencia y acceso de bomberos
      • Fusible UL listado a 165° y eslabón McCabe reiniciable para apertura automática
      • Cierre automático tipo slam latch para salida rápida y acceso inmediato
      • Construcción en aluminio calibre 11 con forro interior calibre 20; soporta carga viva de 195 kg/m²
      • Empaque perimetral que garantiza un sellado hermético y evita filtraciones

      Tamaños Disponibles

      • 48" x 48" (1219 x 1219 mm)
      • 48" x 72" (1219 x 1829 mm)
      • 48" x 90" (1219 x 2286 mm)
      • 48" x 96" (1219 x 2438 mm)
      • 60" x 60" (1524 x 1524 mm)
      • 60" x 72" (1524 x 1829 mm)
      • 60" x 90" (1524 x 2286 mm)
      • 60" x 96" (1524 x 2438 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmoke-vent-double-leaf-aluminum
    • Familia de productoRoof Hatch
    • Grupo de productosSmoke Vent Double Leaf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors