Publique sus productos
Caja de Válvulas con Ventana (BA-VBW)
Caja de Válvulas con Ventana (BA-VBW)
Caja de Válvulas con Ventana (BA-VBW)
Caja de Válvulas con Ventana (BA-VBW)
Caja de Válvulas con Ventana (BA-VBW)

    Caja de Válvulas con Ventana (BA-VBW)

    El modelo PA-BA-VBW de Puertas De Acceso by Best Access Doors es una caja de válvulas con marco oculto y ventana de acrílico de 1/8" que facilita la inspección visual sin abrir la puerta. Fabricada en acero al carbón calibre 16, combina bordes biselados y bisagra tipo pantógrafo para integrarse al ras y ofrecer un funcionamiento suave y duradero.

    El PA-BA-VBW Caja de Válvulas con Ventana agiliza las revisiones de rutina al permitir la visualización del interior sin desmontaje. Incluye cierre tipo leva con desarmador como estándar y admite mejoras a cilindro con llave o cerradura hexagonal (Allen). Su acabado en primer blanco de fábrica admite pintura directa para compatibilidad estética con el proyecto.

    Por favor, revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad y detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    Diseñada para proyectos comerciales, industriales e institucionales en México, el PA-BA-VBW Caja de Válvulas con Ventana es ideal donde la inspección rápida de válvulas y dispositivos es prioritaria, como cuartos de máquinas, hospitales, plantas de proceso y edificios corporativos. La ventana reduce tiempos de revisión y evita aperturas innecesarias, manteniendo la continuidad del servicio.

    Con el respaldo de prácticas de fabricación canadienses, el PA-BA-VBW asegura desempeño confiable en ambientes sísmicos y zonas costeras. Para arquitectos y contratistas, su diseño al ras protege la imagen del espacio; para facility managers, la combinación de inspección visual, robustez y opciones de bloqueo brinda seguridad y eficiencia operativa.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Caja de válvulas con marco oculto y ventana de acrílico (Plexiglass) de 1/8"
      • Acero al carbón calibre 16 con bisagra tipo pantógrafo
      • Orificios pretaladrados para canalizaciones y tuberías
      • Acabado en primer blanco, listo para pintar
      • Opciones de cerradura para mayor seguridad

      Tamaños Disponibles

      • 8.25" x 8.25" x 4" (210 x 210 x 102 mm)
      • 12" x 12" x 4" (305 x 305 x 102 mm)
      • 16" x 16" x 4" (406 x 406 x 102 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavalve-box-with-window
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosValve Box
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors