Publique sus productos
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Bekafix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D Super + Bekafix

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    NYLOFOR 2DS
    Heavy 868 paneles de cercas de doble alambre

    El panel de malla soldada de alambre doble Nylofor® 2D Super 868 presenta alambres horizontales gemelos para brindar mayor rigidez y resistencia al vandalismo.

    Activos:
    - Alta rigidez
    - Resistencia al corte y al vandalismo
    - Calidad que dura
    - Sistema completo
    - Compatibilidad con el relleno de privacidad Screeno® Wave

    Ancho: 2500 mm
    Altura: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 mm
    (otras dimensiones disponibles bajo pedido)

    Color: RAL 6005 (Verde musgo), RAL 7016 (Gris antracita), RAL 9010 (Blanco puro), RAL 9005 (Negro azabache), todos los demás colores RAL bajo pedido


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNylofor2DSuper-Bekafix
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosNylofor 2D Super
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África