The Guardian Fence System ® es la solución de valla de seguridad de acero modular original, que proporciona una protección de mayor resistencia que la mejor valla de eslabones de cadena.
- Fácil instalación, actualización, reparación y mantenimiento
- Integración de seguridad perfecta
- Diseño modular
- Anti-corte y anti-escalada
PANELES
Los paneles de malla de seguridad de alta resistencia crean una barrera eficaz contra cortes y escalada. Guardian 2000 se ofrece estándar con malla DutyGuard 3-5-8 o SenturyGuard 34-9. También hay disponible una amplia gama de opciones de malla alternativas.
UNIONES DE GUARDIANES
Guardian Unions de aluminio extruido con soportes para paneles aseguran los paneles de malla a los rieles horizontales dentro del Guardian Fence System®. Una placa de cubierta Guardian Union oculta los accesorios de instalación de la vista.
POSTES Y BARANDALES
Los postes se fijan a rieles de acero, que se unen a los postes de acero. Esta configuración modular permite una instalación rápida, lo que significa que el espacio exacto entre postes no es un requisito.
PUERTAS
Las puertas peatonales, batientes, corredizas y en voladizo están disponibles para el sistema Guardian Fence.
REVESTIMIENTO SUPERIOR
Los paneles y puertas del sistema Guardian son estándar con una galvanización superior y están disponibles con el recubrimiento en polvo Super-Durable exclusivo de Betafence USA. Este recubrimiento proporciona una protección más prolongada contra los rayos UV y la niebla salina que los recubrimientos de poliéster estándar o E-Coat.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |