Publique sus productos
BETAFENCE Betaview 3/4 Combo + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 3/4 Combo + Bekafix Secure

Traducido por Google,

Fabricado en Sudáfrica

BETAVIEW®
COMBO 3/4

Diseño estético
Betaview está diseñado y fabricado para adaptarse a las necesidades específicas de Sudáfrica para una superior
protección manteniendo un alto nivel de estética y longevidad.

Protección confiable
Las aberturas de 76,2 x 12,7 mm dificultan el trepado y el corte mientras refuerzan las curvas en V a lo largo
el panel aumenta su rigidez.

Visibilidad
Betaview ofrece una excelente visibilidad a través de la cerca y parece casi invisible desde un
distancia, incluso en ángulo. Es ideal para usar con sistemas de vigilancia.

Cumplimiento de cercas eléctricas
Los anchos de los paneles cumplen con el requisito de distancia máxima para el cumplimiento de la instalación de cercas eléctricas.

Mecanismos de fijación a prueba de manipulaciones
Los postes diseñados por expertos y los mecanismos de fijación superiores mantienen la instalación completa.
integridad y resiste los intentos de hacer palanca para soltar los paneles del poste.

Sistema completo de garantía de 10 años (se aplican términos y condiciones estándar)
Los recubrimientos superiores respaldan nuestra garantía anticorrosión de 10 años cuando el sistema completo (paneles,
Se utilizan postes Bekafix Secure y fijadores de acero inoxidable).

Especificaciones
  • The panels are made from 3mm diameter (horizontal) and 4mm diameter (vertical)  core wire with apertures of 76.2mm x 12.7mm. The small apertures make the fence difficult to cut and climb. Available in 3m wide panels and three standard height options. Other heights available on request.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabetafence-betaview-3-4-combo-bekafix-secure
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosBetaview System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-28
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

África