Publique sus productos
BETAFENCE Palisade Pinnacle Round Top Metal Fence Panel
Betafence

BETAFENCE Palisade Pinnacle Round Top Metal Fence Panel

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

Empalizada

Barrera arquitectónica de alta seguridad

Una barrera de seguridad estéticamente agradable, diseñada para disuadir posibles ataques, retrasar la intrusión y desalentar la escalada.

  • Instalación flexible y rápida
  • Recubrimiento anticorrosión superior
  • Cubre una amplia gama de requisitos de protección
  • Opciones de mitigación de vehículos hostiles
  • Gama completa: Pinnacle Round Top, Defender Splayed, Pinnacle Splayed

Altura del panel : 8', 10'

Palidece: 15 ga

Espacio de Aire: 3 1/4"

Poste: 3” TS x 12 ga. | 4” TS x calibre 11.

Rieles: 2" TS x 14 ga.

Especificaciones
  • Specifications:

    PANELS
    Panels feature strong and secure steel pales, available in a full range of top designs, depending on the security and architectural requirements. With standard heights of 7’, 8’ and 10’, Palisade is an effective and attractive security barrier.

    POSTS AND RAILS
    Panels are installed on rails in front of the posts, allowing for a finished appearance that is seamless for fence lines of any length. This configuration allows for fast installation - and means that exact post spacings are not a requirement

    GATES
    Swing, sliding and cantilever gates are available for the Palizade Fence System.

    SUPERIOR COATING
    Palisade panels and gates are manufactured with galvanized tubular steel, then protected by Betafence USA’s exclusive Super-Durable powder coating. This coating provides longer protection from U.V. rays and salt spray than either E-Coat or standard polyester coatings.

    WARRANTY
    Palisade is backed by our 15-year Manufacturer’s Warranty.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapalisade-pinnacle-round-top
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosUpGrade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Ss_25_14_63_86
  • Descripción Uniclass 2015Steel vertical bar fencing systems

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos