Publique sus productos
BETAFENCE Betaview 358 + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 358 + Bekafix Secure

Traducido por Google,

Fabricado en Sudáfrica

BETAVIEW®
358

Diseño estético
Betaview está diseñado y fabricado para adaptarse a las necesidades específicas de Sudáfrica para una protección superior manteniendo un alto nivel de estética y longevidad.

Protección confiable

Las aberturas de 76,2 x 12,7 mm dificultan el trepado y el corte, mientras que las curvas en V reforzadas a lo largo del panel aumentan su rigidez.

Visibilidad

Betaview ofrece una excelente visibilidad a través de la cerca y parece casi invisible desde la distancia, incluso en ángulo. Es ideal para usar con sistemas de vigilancia.

Cumplimiento de cercas eléctricas

Los anchos de los paneles cumplen con el requisito de distancia máxima para el cumplimiento de la instalación de cercas eléctricas.

Mecanismos de fijación a prueba de manipulaciones

Los postes diseñados por expertos y los mecanismos de fijación superiores mantienen la integridad de la instalación completa y resisten los intentos de soltar los paneles del poste.

Sistema completo de garantía de 10 años
(se aplican términos y condiciones estándar)
Los recubrimientos superiores respaldan nuestra garantía anticorrosión de 10 años cuando se utiliza el sistema completo.

Especificaciones
  • Panels
    The panels are made from 4mm diameter core wire with apertures of 76.2mm x 12.7mm. The small apertures make the fence difficult to cut and climb. Available in 3m wide panels and three standard height options. Other heights available on request.

    Posts & Fixing Mechanisms
    The Betaview 358 system can be installed with the following posts: Bekafix Secure, Bekafix Plus and IPE - depending on the
    height. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The
    panels are secured to the post with our FlatMax fixators, firmly bolted through the post using M6 stainless steel security bolts
    and shear-off nuts that protect against tampering.
    This combination of Betafence panels with Bekafix Secure post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels

Especificaciones técnicas
  • Referenciabetafence-betaview-358-bekafix-secure
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosBetaview System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-28
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

África