Publique sus productos
BETAFENCE Securifor 2D + IPE Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 2D + IPE Post

Traducido por Google,

Fabricado en Sudáfrica

Securifor® 2D
De panel plano
Una pantalla plana de alta seguridad con cables más gruesos y
refuerzo para una protección superior.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Rígido y fuerte

La resistencia superior al avance de Securifor 2D se obtiene a través de cables verticales de 5,6 mm.
(6 mm cuando está revestido) y un cable horizontal adicional de 4 mm (4,4 mm cuando está revestido) soldado en
la parte posterior del panel.

Visibilidad
Securifor 2D ofrece una excelente visibilidad a través de la cerca y parece casi invisible desde un
distancia, incluso en ángulo. Es ideal para usar con sistemas de vigilancia.

Mecanismos de fijación a prueba de manipulaciones
Los postes diseñados por expertos y los mecanismos de fijación superiores mantienen la instalación completa.
integridad y resista los intentos de hacer palanca para soltar los paneles del poste.

Sistema completo de garantía de 10 años (se aplican términos y condiciones estándar)
Los recubrimientos superiores respaldan nuestra garantía anticorrosión de 10 años cuando el sistema completo
(paneles, postes y fijadores de acero inoxidable).

Especificaciones
  • Panels

    Horizontal Wire Diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Vertical Wire Diameter: 5.60mm (6mm coated)
    Additional Wire: 4mm (4.4mm coated) every 152mm
    Apertures: 76.2mm x 12.7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    The Securifor 2D system uses IPE posts. This I profile post is pre-drilled, then galvanized and coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose. The panels are secured to the post with specialized Spider fixators. Stainless steel M8 tamper-proof bolts are bolted through the post and secured with shear-off nuts to provide maximum resistance against tampering. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabetafence-betaview-securifor-2D-IPE-post
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosSA Securifor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-28
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

África