Publique sus productos
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
    Betafence

    BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    PROTEGER FORTINET
    Vallas de rollos soldados para su proyecto de deslinde

    El sistema Fortinet ® Protect está compuesto por una valla plastificada sobre rollos soldados y postes Bekaclip ® , la demarcación ideal para su vivienda o local profesional.

    Activos :

    - Rigidez
    - Alta longevidad
    - Instalación rápida y profesional.
    - Sistema completo

    MALLA

    Malla electrosoldada (50,8 x 50,8 mm), de alambre galvanizado, electrosoldada en cada intersección y luego plastificada. Los alambres horizontales tienen un engarce en cada malla. La malla de alambre de 150 cm y superior tiene púas de 25,4 mm en un lado, para colocarse en la parte superior o inferior de su valla. Longitud rollos: 25 m.

    Proteger Fortinet

    • Hilo horizontal: 2,50 mm
    • Alambre vertical: 3,00 mm
    • Resistencia a la tracción del alambre: mín. 400N/mm²
    • Resistencia a la tracción del alambre: mín. 650N/mm²

    PUERTAS

    Los rodillos soldados Fortinet Protect se pueden completar con las puertas batientes Fortinet y Robusta y las puertas correderas Robusta.

    TÉCNICA DE RECUBRIMIENTO Y COLORES

    Los rollos soldados están hechos de alambres galvanizados. Un proceso de pretratamiento garantiza una perfecta adhesión del revestimiento de PVC a la superficie del producto.

    • Colores

    Valla :
    Verde BF 6073

    Publicaciones :
    Verde RAL 6005

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabetafence-fortinet-protect-round-post
    • Familia de productoFencing rolls
    • Grupo de productosFortinet Protect
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África